ctrlX AUTOMATION 自動模組化工具是一套全方位 360° 的解決方案,超越了機器控制、IT 世界和物聯網之間的傳統界限。
ctrlX AUTOMATION 自動化工具配套適用於各種應用領域的解決方案多元化的控制解決方案可用於實現在基於 PLC 的應用、物聯網案例、HMI 和安全功能。
淺簡易懂的工程設計功能和最大程度的開放性。這就是 ctrlX AUTOMATION 自動化工具配套中軟體解決方案的意義所在。
ctrlX AUTOMATION 支援簡單的笛卡爾搬運任務、運用在消費品產業中的高動態機器,以及運用在半導體的高精度運動控制解決方案。此外,還提供 PLC 或運動控制系統以及模組化伺服驅動器。
透過 ctrlX FLOW 產品系列,ctrlX AUTOMATION 提供易於整合的解決方案,助力實現最佳化的高效率物料及貨品運輸流程。
ctrlX AUTOMATION 自動化工具套件提供了完整自動化解決方案的所有元件:從控制器到驅動器和馬達,從 I/O 到運動控制系統、PLC 和物聯網功能。利用這套可擴充的開放式模組化系統,既可以實作簡單的應用,又可以實作複雜的解決方案。這套系統具有高度靈活性,能夠滿足未來的需求。所需的功能可以隨時以應用程式的形式新增到控制平台 ctrlX CORE 中。
您是否想要聯絡 Bosch Rexroth 或 Bosch Rexroth 合作夥伴來深入瞭解 ctrlX AUTOMATION?尋找有關銷售、服務和訓培訓的相關聯絡資訊。